Menü Suche

Konischer Stopfen mit Lasche Silikon Lila

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Purple and made from Silicone.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10240854

Alte Essentra-Artikelnummer:

35-UP00H

1253 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,542 €
500 - 999 0,5153 €
1000 + 0,4871 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

54,20 €

100 x 0,542 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 10.3 mm
BH 25.4 mm
D 15.1 mm
Farbe Lila
Material Silikon
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns