Menü Suche

Barbed Cross Connector

Auf Lager

Kreuzschlauchverbinder

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Montageart Gesamtlänge Innendurchmesser Außendurchmesser Kaufen
2,0035 € - 3,8137 € 18 Auf Lager
I-Form
63.0 mm
7.0 mm
10.0 mm
2,1832 € - 4,1729 € 2413 Auf Lager
L-Form
29.0 mm
5.6 mm
8.0 mm
1,9483 € - 3,6893 € In Produktion
X-Form
39.0 mm
2.9 mm
4.0 mm
1,9068 € - 4,1729 € 898 Auf Lager
Y-Form
44.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
1,9068 € - 3,634 € 95 Auf Lager
T-förmig
50.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,6107 € - 0,9921 € 5031 Auf Lager
I-Form
35.0 mm
2.7 mm
4.0 mm
2,5977 € - 4,9329 € 900 Auf Lager
I-Form
66.5 mm
8.6 mm
12.0 mm
3,6617 € - 5,6514 € 2540 Auf Lager
L-Form
31.0 mm
7.0 mm
10.0 mm
3,1228 € - 4,8914 € 1540 Auf Lager
X-Form
48.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
2,5286 € - 4,3387 € In Produktion
Y-Form
51.0 mm
5.6 mm
8.0 mm
2,2799 € - 4,3526 € 478 Auf Lager
T-förmig
58.0 mm
5.6 mm
8.0 mm
1,2049 € - 1,9621 € 869 Auf Lager
I-Form
56.0 mm
5.6 mm
8.0 mm
1,6995 € - 3,7031 € In Produktion
L-Form
25.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
1,9145 € - 1,9145 € 878 Auf Lager
Y-Form
64.0 mm
8.6 mm
12.0 mm
1,3389 € - 2,1693 € 598 Auf Lager
Y-Form
25.5 mm
2.7 mm
4.0 mm
1,3389 € - 2,1693 € 1736 Auf Lager
T-förmig
35.0 mm
2.7 mm
4.0 mm
1,0874 € - 1,9206 € In Produktion
I-Form
49.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
1,4923 € - 2,4181 € In Produktion
L-Form
17.5 mm
2.5 mm
4.0 mm
4,3802 € - 6,7568 € 1408 Auf Lager
L-Form
34.5 mm
8.6 mm
12.0 mm
2,9689 € - 2,9689 € In Produktion
X-Form
69.0 mm
8.6 mm
12.0 mm
  • von 2
Kreuzschlauchverbinder I-Form 10.0 mm 63.0 mm POM

136041000005

Preisbereich
3,8137 € - 2,0035 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Kreuzschlauchverbinder L-Form 8.0 mm 29.0 mm POM

136080800005

Preisbereich
4,1729 € - 2,1832 €

Lagerbestände
2413 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
Kreuzschlauchverbinder X-Form 4.0 mm 39.0 mm POM

136110400005

Preisbereich
3,6893 € - 1,9483 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    X-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 6.0 mm 44.0 mm POM

136090600005

Preisbereich
4,1729 € - 1,9068 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kreuzschlauchverbinder T-förmig 6.0 mm 50.0 mm POM

136060600005

Preisbereich
3,634 € - 1,9068 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    T-förmig
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kreuzschlauchverbinder I-Form 4.0 mm 35.0 mm POM

136040400005

Preisbereich
0,9921 € - 0,6107 €

Lagerbestände
5031 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
Kreuzschlauchverbinder I-Form 12.0 mm 66.5 mm POM

136041200005

Preisbereich
4,9329 € - 2,5977 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    8.6 mm
Kreuzschlauchverbinder L-Form 10.0 mm 31.0 mm POM

136081000005

Preisbereich
5,6514 € - 3,6617 €

Lagerbestände
2540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Kreuzschlauchverbinder X-Form 6.0 mm 48.0 mm POM

136110600005

Preisbereich
4,8914 € - 3,1228 €

Lagerbestände
1540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    X-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 8.0 mm 51.0 mm POM

136090800005

Preisbereich
4,3387 € - 2,5286 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
Kreuzschlauchverbinder T-förmig 8.0 mm 58.0 mm POM

136060800005

Preisbereich
4,3526 € - 2,2799 €

Lagerbestände
478 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    T-förmig
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
Kreuzschlauchverbinder I-Form 8.0 mm 56.0 mm POM

136040800005

Preisbereich
1,9621 € - 1,2049 €

Lagerbestände
869 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
Kreuzschlauchverbinder L-Form 6.0 mm 25.0 mm POM

136080600005

Preisbereich
3,7031 € - 1,6995 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 12.0 mm 64.0 mm POM

136091200005

Preisbereich
1,9145 € - 1,9145 €

Lagerbestände
878 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    8.6 mm
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 4.0 mm 25.5 mm POM

136090400005

Preisbereich
2,1693 € - 1,3389 €

Lagerbestände
598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
Kreuzschlauchverbinder T-förmig 4.0 mm 35.0 mm POM

136060400005

Preisbereich
2,1693 € - 1,3389 €

Lagerbestände
1736 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    T-förmig
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
Kreuzschlauchverbinder I-Form 6.0 mm 49.0 mm POM

136040600005

Preisbereich
1,9206 € - 1,0874 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
Kreuzschlauchverbinder L-Form 4.0 mm 17.5 mm POM

136080400005

Preisbereich
2,4181 € - 1,4923 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
Kreuzschlauchverbinder L-Form 12.0 mm 34.5 mm POM

136081200005

Preisbereich
6,7568 € - 4,3802 €

Lagerbestände
1408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    8.6 mm
Kreuzschlauchverbinder X-Form 12.0 mm 69.0 mm POM

136111200005

Preisbereich
2,9689 € - 2,9689 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    X-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    8.6 mm
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 10.0 mm 54.0 mm POM

136091000005

Preisbereich
6,4114 € - 4,1453 €

Lagerbestände
740 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Kreuzschlauchverbinder T-förmig 10.0 mm 62.5 mm POM

136061000005

Preisbereich
6,5081 € - 4,2006 €

Lagerbestände
1078 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    T-förmig
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Kreuzschlauchverbinder Schlauchverbinder 12.0 mm 69.0 mm POM

136061200005

Preisbereich
7,7241 € - 4,9882 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Schlauchverbinder
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Material
    POM
  • Innendurchmesser
    8.6 mm