Menü Suche

Kreuzschlauchverbinder

Auf Lager

Kreuzschlauchverbinder

Series Code: SR1935

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit ID L Montageart OD Kaufen
1,0874 € - 1,9206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
49.0 mm
I-Form
6.0 mm
1,4923 € - 2,4181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
17.5 mm
L-Form
4.0 mm
4,3802 € - 6,7568 € 1408 Auf Lager
8.6 mm
34.5 mm
L-Form
12.0 mm
2,9689 € - 2,9689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.6 mm
69.0 mm
X-Form
12.0 mm
4,1453 € - 6,4114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
54.0 mm
Y-Form
10.0 mm
4,2006 € - 6,5081 € 1078 Auf Lager
7.0 mm
62.5 mm
T-förmig
10.0 mm
0,6107 € - 0,9921 € 729 Auf Lager
2.7 mm
35.0 mm
I-Form
4.0 mm
2,5977 € - 4,9329 € 900 Auf Lager
8.6 mm
66.5 mm
I-Form
12.0 mm
3,6617 € - 5,6514 € 2530 Auf Lager
7.0 mm
31.0 mm
L-Form
10.0 mm
3,1228 € - 4,8914 € 1265 Auf Lager
4.0 mm
48.0 mm
X-Form
6.0 mm
2,5286 € - 4,3387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
51.0 mm
Y-Form
8.0 mm
2,2799 € - 4,3526 € 451 Auf Lager
5.6 mm
58.0 mm
T-förmig
8.0 mm
4,9882 € - 7,7241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.6 mm
69.0 mm
Schlauchverbinder
12.0 mm
1,2049 € - 1,9621 € 869 Auf Lager
5.6 mm
56.0 mm
I-Form
8.0 mm
1,6995 € - 3,7031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
25.0 mm
L-Form
6.0 mm
1,9145 € - 1,9145 € 878 Auf Lager
8.6 mm
64.0 mm
Y-Form
12.0 mm
1,3389 € - 2,1693 € 398 Auf Lager
2.7 mm
25.5 mm
Y-Form
4.0 mm
1,3389 € - 2,1693 € 2286 Auf Lager
2.7 mm
35.0 mm
T-förmig
4.0 mm
2,0035 € - 3,8137 € 18 Auf Lager
7.0 mm
63.0 mm
I-Form
10.0 mm
2,1832 € - 4,1729 € 388 Auf Lager
5.6 mm
29.0 mm
L-Form
8.0 mm
  • von 2
Kreuzschlauchverbinder I-Form 6.0 mm 49.0 mm POM

136040600005

Preisbereich
1,9206 € - 1,0874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder L-Form 4.0 mm 17.5 mm POM

136080400005

Preisbereich
2,4181 € - 1,4923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    2.5 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder L-Form 12.0 mm 34.5 mm POM

136081200005

Preisbereich
6,7568 € - 4,3802 €

Lagerbestände
1408 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder X-Form 12.0 mm 69.0 mm POM

136111200005

Preisbereich
2,9689 € - 2,9689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Montageart
    X-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 10.0 mm 54.0 mm POM

136091000005

Preisbereich
6,4114 € - 4,1453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder T-förmig 10.0 mm 62.5 mm POM

136061000005

Preisbereich
6,5081 € - 4,2006 €

Lagerbestände
1078 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Montageart
    T-förmig
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder I-Form 4.0 mm 35.0 mm POM

136040400005

Preisbereich
0,9921 € - 0,6107 €

Lagerbestände
729 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder I-Form 12.0 mm 66.5 mm POM

136041200005

Preisbereich
4,9329 € - 2,5977 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder L-Form 10.0 mm 31.0 mm POM

136081000005

Preisbereich
5,6514 € - 3,6617 €

Lagerbestände
2530 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder X-Form 6.0 mm 48.0 mm POM

136110600005

Preisbereich
4,8914 € - 3,1228 €

Lagerbestände
1265 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Montageart
    X-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 8.0 mm 51.0 mm POM

136090800005

Preisbereich
4,3387 € - 2,5286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder T-förmig 8.0 mm 58.0 mm POM

136060800005

Preisbereich
4,3526 € - 2,2799 €

Lagerbestände
451 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Montageart
    T-förmig
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder Schlauchverbinder 12.0 mm 69.0 mm POM

136061200005

Preisbereich
7,7241 € - 4,9882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Montageart
    Schlauchverbinder
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder I-Form 8.0 mm 56.0 mm POM

136040800005

Preisbereich
1,9621 € - 1,2049 €

Lagerbestände
869 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder L-Form 6.0 mm 25.0 mm POM

136080600005

Preisbereich
3,7031 € - 1,6995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 12.0 mm 64.0 mm POM

136091200005

Preisbereich
1,9145 € - 1,9145 €

Lagerbestände
878 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 4.0 mm 25.5 mm POM

136090400005

Preisbereich
2,1693 € - 1,3389 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder T-förmig 4.0 mm 35.0 mm POM

136060400005

Preisbereich
2,1693 € - 1,3389 €

Lagerbestände
2286 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Montageart
    T-förmig
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder I-Form 10.0 mm 63.0 mm POM

136041000005

Preisbereich
3,8137 € - 2,0035 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Montageart
    I-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder L-Form 8.0 mm 29.0 mm POM

136080800005

Preisbereich
4,1729 € - 2,1832 €

Lagerbestände
388 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Montageart
    L-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder X-Form 4.0 mm 39.0 mm POM

136110400005

Preisbereich
3,6893 € - 1,9483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    2.9 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Montageart
    X-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder Y-Form 6.0 mm 44.0 mm POM

136090600005

Preisbereich
4,1729 € - 1,9068 €

Lagerbestände
873 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    44.0 mm
  • Montageart
    Y-Form
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Kreuzschlauchverbinder T-förmig 6.0 mm 50.0 mm POM

136060600005

Preisbereich
3,634 € - 1,9068 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Montageart
    T-förmig
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen