Menü Suche

Kugelgelenk M6 17.0 mm (DIA) Stahl

Diese Gelenkköpfe mit Innengewinde bestehen aus stahlbeschichtetem Technopolymer-Polyamid (PA) mit einer blau passivierten Bremsverriegelung. Die Klemmmutter des axialen Kugelgelenks kann für den erforderlichen Druck auf der Belleville-Tellerfeder eingestellt werden, um den Widerstand der Kugelbewegung zu erhöhen. Gleichzeitig fungiert die Belleville-Tellerfeder als Sicherungsscheibe für die Schraube. Wenn der maximale Druck der Belleville-Tellerfeder erreicht wird, wird der Kugelarm unbeweglich und wird fest in seiner Position über der Klemmmutter und -schraube gehalten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10507698

Alte Essentra-Artikelnummer:

1505322

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 32,7617 €
5 + 29,4855 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

32,76 €

1 x 32,7617 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugelgehäusedurchmesser 17.0 mm
Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte 25.0 mm
Gewindegröße M6
Länge Kugelbolzengewinde 8.0 mm
Typ Ball Joint
Zolltarifnummer 8483105090
Gewindegröße Kugelbolzen M6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns