Menü Suche

Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

Dieser Kugelgelenkkopf ist mit einem Kugelinnengewinde und einem Spannsatz mit Schraube aus Edelstahl AISI 304 ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, die Grundplatte und die Kugel aus Aluminium. Dieses Kugeldrehgelenk ermöglicht eine präzise und variable Einstellung des Kugelzapfens innerhalb des Drehbereichs. Dies ist ein besonderer Vorteil bei der Einstellung von Scannern, Kameras, Beleuchtung und Monitoren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10508091

Alte Essentra-Artikelnummer:

1505362

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 92,956 €
5 + 83,6604 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

92,96 €

1 x 92,956 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugelgehäusedurchmesser 49.0 mm
Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte 46.2 mm
Gewindegröße M8
Länge Kugelbolzengewinde 12.0 mm
Typ Swivel Ball Joint
Zolltarifnummer 8483105090
Gewindegröße Kugelbolzen 3/8

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns