Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 13.0 M8 Stahl

Kugelgelenke mit Dichtkappe ermöglichen gleichmäßige Dreh- und Linearbewegungen. Das Gelenk kann sich in alle Richtungen bewegen, wenn sich die Kugel in der Kugelpfanne dreht. Die Dichtkappe verhindert das Austreten von Schmiermittel und das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen. Werden ohne Sechskantmutter geliefert und können schweren Lasten standhalten.
Artikelnr:

20213213

60 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 3,56 €
50 - 99 3,20 €
100 - 199 2,85 €
200 - 499 2,67 €
500 + 2,49 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,56 €

1 x 3,56 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Rechtsgewinde
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Gewicht g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Auszugskraft min. kg 6.0
Statische Belastung max. kg 200.0
Dyn. Belastung C max. kg 80.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 6.0
Material Stahl
Kappenmaterial Neopren

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns