Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 22.0 M14 Stahl

Kugelgelenke mit Dichtkappe in Linksausführung ermöglichen gleichmäßige Dreh- und Linearbewegungen. Das Gelenk kann sich in alle Richtungen bewegen, wenn sich die Kugel in der Kugelpfanne dreht. Die Dichtkappe verhindert das Austreten von Schmiermittel und das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen. Werden ohne Sechskantmutter geliefert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20213329

Hersteller-Artikelnummer:

20213329

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 14,5578 €
50 - 99 13,1041 €
100 - 199 11,6504 €
200 - 499 10,9236 €
500 + 10,1863 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

14,56 €

1 x 14,5578 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Left Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Gewicht g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Auszugskraft min. kg 10.0
Statische Belastung max. kg 800.0
Dyn. Belastung C max. kg 320.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 10.0
Material Stahl
Kappenmaterial Neopren

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns