Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M12 Edelstahl

Kugelgelenke mit Dichtkappe ermöglichen gleichmäßige Dreh- und Linearbewegungen. Das Gelenk kann sich in alle Richtungen bewegen, wenn sich die Kugel in der Kugelpfanne dreht. Die Dichtkappe verhindert das Austreten von Schmiermittel und das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen. Werden ohne Sechskantmutter geliefert und sind aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20213398

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 13,01 €
50 - 99 11,71 €
100 - 199 10,41 €
200 - 499 9,76 €
500 + 9,11 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

13,01 €

1 x 13,01 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Rechtsgewinde
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Gewicht g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Auszugskraft min. kg 8.0
Statische Belastung max. kg 400.0
Dyn. Belastung C max. kg 160.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 8.0
Material Edelstahl
Kappenmaterial Neopren

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns