Menü Suche

Kugelgelenke mit Dichtkappe

Auf Lager

Diese Kugelgelenke mit Dichtungskappen werden dazu verwendet, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb sorgt.

Sie bestehen aus einer Gelenkkugel und einer passenden Gelenkpfanne, was für Bewegungsfreiheit der zwei Abschnitte relativ zueinander sorgt. Bei den meisten Kugelgelenken wird die Kugel auf einer Spindel positioniert, die sich innerhalb eines Gehäuses dreht. Das Gehäuse ist typischerweise an beide Komponenten angebracht, die miteinander verbunden werden sollen. Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk und damit Schäden zu verhindern.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung sorgt.
  • Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk zu verhindern.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d2 d4 Gewinderichtung d1 l1 ±0.3 Material d3 Kaufen
7,31 € - 10,44 € 2 Auf Lager
M10
24.0
Rechtsgewinde
16.0
35.0
Edelstahl
16.0
5,42 € - 7,74 € 2 Auf Lager
M6
14.8
Linksgewinde
10.0
25.0
Edelstahl
10.0
5,57 € - 7,95 € 45 Auf Lager
M8
19.3
Linksgewinde
13.0
30.0
Edelstahl
13.0
53,42 € - 71,22 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
30.0
Linksgewinde
22.0
45.0
Edelstahl
22.0
53,42 € - 71,22 € 4 Auf Lager
M16
30.0
Linksgewinde
22.0
45.0
Edelstahl
22.0
9,34 € - 13,34 € 44 Auf Lager
M14
30.0
Rechtsgewinde
22.0
45.0
Stahl
22.0
2,19 € - 3,13 € 20 Auf Lager
M6
14.8
Linksgewinde
10.0
25.0
Stahl
10.0
4,64 € - 6,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
24.0
Linksgewinde
16.0
35.0
Stahl
16.0
4,48 € - 6,40 € 101 Auf Lager
M10
24.0
Linksgewinde
16.0
35.0
Stahl
16.0
4,17 € - 5,95 € 319 Auf Lager
M6
14.8
Rechtsgewinde
10.0
25.0
Edelstahl
10.0
8,42 € - 12,03 € 42 Auf Lager
M5
12.8
Linksgewinde
8.0
22.0
Edelstahl
8.0
62,15 € - 82,86 € 9 Auf Lager
M14
30.0
Linksgewinde
22.0
45.0
Edelstahl
22.0
  • von 2
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M10 Edelstahl

20213381

Preisbereich
10,44 € - 7,31 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 10.0 M6 Edelstahl

20213459

Preisbereich
7,74 € - 5,42 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 13.0 M8 Edelstahl

20213466

Preisbereich
7,95 € - 5,57 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 22.0 M14 Edelstahl

20213503

Preisbereich
71,22 € - 53,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 22.0 M16 Edelstahl

20213510

Preisbereich
71,22 € - 53,42 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 22.0 M14 Stahl

20213244

Preisbereich
13,34 € - 9,34 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 10.0 M6 Stahl

20213282

Preisbereich
3,13 € - 2,19 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M12 Stahl

20213312

Preisbereich
6,63 € - 4,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M10 Stahl

20213305

Preisbereich
6,40 € - 4,48 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 10.0 M6 Edelstahl

20213367

Preisbereich
5,95 € - 4,17 €

Lagerbestände
319 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 8.0 M5 Edelstahl

20213442

Preisbereich
12,03 € - 8,42 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 22.0 M14 Edelstahl

20213497

Preisbereich
82,86 € - 62,15 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0