Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 8.0 M5 Stahl

Diese Kugelgelenke mit Schlüsselfläche erlauben gleichmäßige und flexible Bewegungsabläufe in verschiedene Richtungen. Das Hinzufügen von Schlüsselflächen erhöht die Stabilität und verhindert Rotation, was für eine exakte Positionierung und Ausrichtung sorgt. Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert und können schweren Lasten standhalten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20213541

Alte Essentra-Artikelnummer:

20213541

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,1908 €
50 - 99 1,7526 €
100 - 199 1,6405 €
200 - 499 1,5386 €
500 + 1,4266 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,19 €

1 x 2,1908 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Rechtsgewinde
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Gewicht g 15.2
h1 ±0.3 10.0
h2 ±0.3 9.0
h3 0.65
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Auszugskraft min. kg 3.0
Statische Belastung max. kg 50.0
Dyn. Belastung C max. kg 20.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 3.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns