Menü Suche

Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M14 Stahl

Diese Kugelgelenke mit Linksgewinde und Schlüsselfläche erlauben gleichmäßige und flexible Bewegungsabläufe in verschiedene Richtungen. Das Hinzufügen von Schlüsselflächen erhöht die Stabilität und verhindert Rotation, was für eine exakte Positionierung und Ausrichtung sorgt. Werden ohne Sechskantmutter geliefert und können schweren Lasten standhalten.
Artikelnr:

20213695

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 20,08 €
50 - 99 18,07 €
100 - 199 16,06 €
200 + 15,06 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

20,08 €

1 x 20,08 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Linksgewinde
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Gewicht g 220.9
h1 ±0.3 28.0
h2 ±0.3 20.0
h3 0.50
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Auszugskraft min. kg 10.0
Statische Belastung max. kg 800.0
Dyn. Belastung C max. kg 320.0
Für die Bewegung erforderliche Kraft max. kg 10.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns