Menü Suche

Kugelgewindespindel 20x10 1000.0 Stahl

Kugelgewindespindeln mit einem Durchmesser von 20 mm werden dazu verwendet, Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Kugeln werden von einem Käfig gehalten und rollen bei Rotation auf den Spindelgewinden. Dadurch kann die Kugelgewindespindel Bewegung mit sehr wenig Reibung übertragen, was sie ideal für präzise und gleichmäßige Anwendungen macht.
Artikelnr:

20176679

1 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 169,47 €
5 - 19 152,52 €
20 + 135,58 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

169,47 €

1 x 169,47 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Screw dia. x lead 20x10
Steigung 10.0
d1 21.08
d2 10.0
d3 17.9
l1 1000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,18x10-4
Material Stahl
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns