Menü Suche

Kugelgewindespindel 20x20 600.0 Stahl

Kugelgewindespindeln mit einem Durchmesser von 20 mm werden dazu verwendet, Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Kugeln werden von einem Käfig gehalten und rollen bei Rotation auf den Spindelgewinden. Dadurch kann die Kugelgewindespindel Bewegung mit sehr wenig Reibung übertragen, was sie ideal für präzise und gleichmäßige Anwendungen macht.
Artikelnr:

20176730

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 131,03 €
5 - 19 117,93 €
20 + 104,82 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

131,03 €

1 x 131,03 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Screw dia. x lead 20x20
Steigung 20.0
d1 20.76
d2 20.0
d3 17.6
l1 600.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,00x10-4
Material Stahl
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns