Menü Suche

Kugelrolle 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

Diese Euro-Kugelrolleneinheit enthält Carbonstahl-Kugellager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Ist mit einer Wollstoff-Filzdichtung und mit einem Schmutzaustrittsloch erhältlich. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden. Die Befestigungsclips sind separat erhältlich.
Artikelnr:

550998

742 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 99 7,7612 €
100 + 5,798 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

388,06 €

50 x 7,7612 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 15.8 mm
Lastausrichtungskapazität oben 60.0 kg
Kopfhöhe 3.2 mm
Flanschdurchmesser 31.0 mm
Flanschhöhe 2.8 mm
Typ Type 1
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns