Menü Suche

Kugelrolle 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

Diese Euro-Kugelrolleneinheit enthält Carbonstahl-Kugellager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Ist mit einer Wollstoff-Filzdichtung und mit einem Schmutzaustrittsloch erhältlich. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden. Die Befestigungsclips sind separat erhältlich.
Artikelnr:

551029

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 19 49,8918 €
20 + 37,2356 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

498,92 €

10 x 49,8918 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugeldurchmesser 44.5 mm
Lastausrichtungskapazität oben 610.0 kg
Kopfhöhe 9.0 mm
Flanschdurchmesser 75.0 mm
Flanschhöhe 4.0 mm
Typ Type 1
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns