Kunststoffrohrschutzkappen bieten effektiven Schutz für Rohre und Leitungen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden. Sie verfügen über ein Lüftungsloch, das je nach atmosphärischen Bedingungen des Einsatzortes eine Druckentlastung ermöglicht.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPEPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3301 € - 0,5135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 75
|
|
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 200 Auf Lager |
DN 125
|
|
|
||
| 0,6373 € - 0,7082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 4,0902 € - 4,5447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 280
|
|
|
||
| 1,6507 € - 1,8342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 180
|
|
|
||
| 3,1905 € - 3,5451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 250
|
|
|
||
| 2,3844 € - 2,6494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 200
|
|
|
||
| 0,1559 € - 0,2425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 50
|
|
|
||
| 1,1005 € - 1,2228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 90