Menü Suche

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler LED-Typ (alle) Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0342 € - 0,038 € 2 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € 3000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
25.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € 10334 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
12.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € 599 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
23.0 mm
0,0688 € - 0,0944 € 5 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,0473 € - 0,0526 € 1000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € 2980 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
28.0 mm
0,0355 € - 0,0395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,0446 € - 0,0496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € 2000 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,0503 € - 0,069 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,042 € - 0,0467 € 1001 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0508 € - 0,0565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,0626 € - 0,086 € 1138 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
11.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € 1165 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
16.0 mm
0,0544 € - 0,0604 € 2166 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
26.0 mm
  • von 4
LED-Abstandhalter 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109809

Preisbereich
0,038 € - 0,0342 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109465

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109342

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
10334 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109397

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109441

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109366

Preisbereich
0,0944 € - 0,0688 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109403

Preisbereich
0,0526 € - 0,0473 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109458

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109489

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109588

Preisbereich
0,0395 € - 0,0355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109632

Preisbereich
0,0496 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109694

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109731

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109281

Preisbereich
0,069 € - 0,0503 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109373

Preisbereich
0,0467 € - 0,042 €

Lagerbestände
1001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109410

Preisbereich
0,0565 € - 0,0508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109335

Preisbereich
0,086 € - 0,0626 €

Lagerbestände
1138 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109380

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
1165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109434

Preisbereich
0,0604 € - 0,0544 €

Lagerbestände
2166 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10478172


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm