Menü Suche

LED-Abstandhalter 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natur

Ribbed body spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Provides insulation to terminals and protects against bending. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Neue Essentra-Artikelnummer:

10638934

Alte Essentra-Artikelnummer:

LEDS2E-6-19

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Form Rund
Gesamtdurchmesser 6.0 mm
Gesamthöhe 9.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns