Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,0832 € - 0,1028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natural
Nylon
6.4 mm
0,0832 € - 0,1028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natural
Nylon
9.5 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 4.7 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Natur

27LED2SP0250

Preisbereich
0,1028 € - 0,0832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
LED-Abstandhalter 4.7 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natur

27LED2SP0375

Preisbereich
0,1028 € - 0,0832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Rund
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2