Menü Suche

LED-Befestigung 4.6 mm (HD) PA Schwarz

LED clip and ring mount for a 3mm (T1). The clip is inserted to the front of the panel and the ring is assembled onto the LED and snapped-into the clip from the rear
Neue Essentra-Artikelnummer:

10314012

Alte Essentra-Artikelnummer:

LEDCR-104

6000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,2617 €
1000 + 0,2569 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

256,90 €

1000 x 0,2569 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Maximaler Bohrungsdurchmesser 4.6 mm
Gesamtdurchmesser 5.3 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Verpackungsmenge 1000
Typ LED-Halterung
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns