Menü Suche

LED-Befestigungen

Auf Lager

Mit diesen LED-Befestigungen können LEDs vertikal oder in einem Winkel von 90 montiert werden. Die Montage erfolgt einfach per Hand. Es sind zwei Größen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Bohrungsdurchmesser Kompatibler LED-Typ Typ Kaufen
0,2617 € - 0,2617 € 6000 Auf Lager
4.6 mm
LED-Halterung
0,5111 € - 0,88 € 3035 Auf Lager
4.8 mm
90° LED-Halterug
0,4246 € - 0,4718 € 557 Auf Lager
3.8 mm
90° LED-Halterug
0,4567 € - 0,8458 € 6425 Auf Lager
3.4 mm
90° LED-Halterug
0,1999 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.9 mm
LED-Halterung
LED-Befestigung 4.6 mm (HD) PA Schwarz

10314012

Preisbereich
0,2617 € - 0,2617 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Befestigung 4.8 mm (HD) PA Schwarz

10314050

Preisbereich
0,88 € - 0,5111 €

Lagerbestände
3035 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
LED-Befestigung 3.8 mm (HD) PA Schwarz

10314043

Preisbereich
0,4718 € - 0,4246 €

Lagerbestände
557 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    3.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Befestigung 3.4 mm (HD) PA Schwarz

10314036

Preisbereich
0,8458 € - 0,4567 €

Lagerbestände
6425 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    3.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
LED-Befestigung 6.9 mm (HD) PA Schwarz

10314029

Preisbereich
0,2281 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    6.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2