Menü Suche

LED-Linsenhalter 5.0 mm (HD) Schwarz PA

Dieses Produkt verfügt über einen O-Ring aus Gummi, der vor Staub und Wasser schützt und in der Standardpackungsgröße von 250 Stück erhältlich ist.
Artikelnr:

014003011402

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,2017 €
500 - 999 0,1893 €
1000 + 0,1451 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

50,43 €

250 x 0,2017 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Black
Komponententyp LED Housing
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Korpusdurchmesser 5.0 mm
Kopfdurchmesser 3.0 mm
Bohrungsdurchmesser 5.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns