Menü Suche

LED-Befestigung 6.3 mm (HD) PA Schwarz

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Artikelnr:

27LEDH01

999 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1609 €
5000 + 0,1193 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

160,90 €

1000 x 0,1609 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Maximaler Bohrungsdurchmesser 6.3 mm
Mindestbohrungsdurchmesser 6.1 mm
Gesamthöhe 7.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns