Menü Suche

LED-Linsenhalter 7.6 mm (HD) Transparent PC

Transparente LED-Abdeckung, die Kontrollleuchten ein sauberes Aussehen geben. Die Top-Linse hat einen Winkel von 10 Grad.
Artikelnr:

LEDC-1

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3274 €
5000 + 0,3026 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

327,40 €

1000 x 0,3274 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Clear
Komponententyp Linsenabdeckungen
Hauptmaterial Polycarbonat
Kopfdurchmesser 11.0 mm
Bohrungsdurchmesser 7.6 mm
Gesamthöhe 13.0 mm
Plattenstärke 4.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Verpackungsmenge 1000
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns