Menü Suche

LED-Lichtleiter 2 2.5 mm 21.8 mm Transparent

Klare vertikale Lichtleiter, die entwickelt wurden, um Licht von der auf der Leiterplatte montierten LED auf ein Anzeigefeld zu transportieren. Dieser Artikel hat eine gewölbte Oberseite.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10113523

Alte Essentra-Artikelnummer:

VLP1-D-4

118 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1137 €
5000 + 0,1023 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

113,70 €

1000 x 0,1137 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Clear
Hauptmaterial Polycarbonat
Kopfform Gewölbt
Bohrungsdurchmesser 1.5 mm
Bohrlochabstand - Länge 4.7 mm
Gesamtbreite 6.4 mm
Rohrdurchmesser 3.0 mm
Rohrlänge 21.8 mm
Bolzenlänge 2.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Verpackungsmenge 1000
Ausführung 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns