Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2238 € - 0,4089 € | 906 Auf Lager |
Stahl
|
|
|
|
||
| 0,943 € - 3,5103 € | 13970 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3134 € - 1,0706 € | 25700 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0403 € - 1,1559 € | 750 Auf Lager |
Stahl
|
|
|
|
||
| 0,1897 € - 0,3513 € | 9940 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3176 € - 1,0823 € | 470 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,4749 € | 9703 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3095 € - 0,3821 € | 1867 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4462 € - 0,6534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
|
|
|
||
| 0,3245 € - 0,5279 € | 11580 Auf Lager |
Stahl
|
|
|
|
||
| 0,3357 € - 1,1479 € | 13760 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2883 € - 0,4666 € | 13900 Auf Lager |
Stahl
|
|
|
|
||
| 0,826 € - 3,4225 € | 4750 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5154 € - 0,7584 € | 18163 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3482 € - 1,1876 € | 31200 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5681 € - 2,6303 € | 7480 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,8376 € | 19538 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2623 € - 0,2914 € | 23580 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,308 € - 0,3422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.