Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-2 Natur

Diese doppelt verriegelte flügelige Leiterplattenhalterung kann einfach von Hand installiert werden. Die Flügel bieten eine zusätzliche Spannung zur Aufrechterhaltung einer starren Verbindung. Dieser Artikel wird mit Material mit der Klassifikation UL94-V2 erhalten.
Artikelnr:

CBDLS135A

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1602 €
10000 + 0,1115 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

160,20 €

1000 x 0,1602 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe B 3.0 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 16.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns