Menü Suche

Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 15.9 mm PA

This locking circuit board support is designed to be fixed to a panel with a snap rivet from our SR range. The top lock has wings to provide tension and maintain a rigid connection. This item is manufactured from material rated UL94 V-0.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10027561

Alte Essentra-Artikelnummer:

SRLAHS-10-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0782 €
5000 + 0,0703 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

78,20 €

1000 x 0,0782 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schraubloch-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 4.8 mm
Verschlusskopf Höhe A 5.6 mm
Plattenstärkenbereich A 0.8 - 2.0 mm
Plattenstärkenbereich B 2.7 - 3.7 mm
Abstandhalterlänge 15.9 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Bohrungsdurchmesser B 4.1 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns