Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - Rückverriegelung/ Kantenhalterung

Auf Lager

Diese Halterungen werden an der Unterseite des Gehäuses montiert und ragen nur wenig hervor. Sie werden am Gehäuse in einem rechteckigen Loch mit 0,375 x 0,313 Zoll befestigt, um eine Rotation zu verhindern. Die Leiterplatte wird durch den lösbaren Kantenhalterungsarm fixiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Abstandhalterlänge Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Bohrungsdurchmesser A Alle
Bohrungsdurchmesser B Alle
Plattenstärkenbereich A Alle
Plattenstärkenbereich B Alle
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1693 € - 0,1882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2352 € - 0,2613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2324 € - 0,2924 € 2385 Auf Lager
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1105 € - 0,1228 € 870 Auf Lager
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10166895

Preisbereich
0,1882 € - 0,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Kantenhalterung-Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    2.1 mm
  • Kuppellänge
    11.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10166888

Preisbereich
0,2613 € - 0,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Kantenhalterung-Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    1.5 mm
  • Kuppellänge
    11.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10166901

Preisbereich
0,2924 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2385 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Kantenhalterung-Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    2.1 mm
  • Kuppellänge
    11.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10166871

Preisbereich
0,1228 € - 0,1105 €

Lagerbestände
870 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Kantenhalterung-Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    1.5 mm
  • Kuppellänge
    11.9 mm