Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - stapelbar

Auf Lager

Diese Abstandhalter rasten ineinander ein und dienen zum Stapeln beliebig vieler Leiterplatten. Artikel MB-1-156 kann den Stapel abschließen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0702 € - 0,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
17.3 mm
10001400 0,2658 € - 0,2798 € 31 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
14.0 mm
10001424 0,063 € - 0,07 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
20.3 mm
0,2658 € - 0,2798 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
10.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 17.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001417

Preisbereich
0,078 € - 0,0702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Montagebohrung-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001400

Preisbereich
0,2798 € - 0,2658 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Montagebohrung-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 20.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001424

Preisbereich
0,07 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Montagebohrung-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001431

Preisbereich
0,2798 € - 0,2658 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Montagebohrung-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm