Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - zum Verschrauben

Auf Lager

Diese Distanzbolzen werden sicher mit einer Schraube der Größe M3 oder #4 befestigt. Das Offset-Design ermöglicht eine dichte Bestückung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Abstandhalterlänge Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Kompatible Gewindegrößen (alle) Alle
Bohrungsdurchmesser A Alle
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
10159873 0,2603 € - 0,2893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,2117 € - 0,2353 € 1996 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,3882 € - 0,428 € 2990 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,3549 € - 0,3943 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,3561 € - 0,3957 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
0,2791 € - 0,3101 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 7.6 mm UL94 V-2 PA Natur

10159873

Preisbereich
0,2893 € - 0,2603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm UL94 V-2 PA Natur

10159880

Preisbereich
0,2353 € - 0,2117 €

Lagerbestände
1996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm UL94 V-2 PA Natur

10159903

Preisbereich
0,428 € - 0,3882 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 11.1 mm UL94 V-2 PA Natur

10159897

Preisbereich
0,3943 € - 0,3549 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 14.3 mm UL94 V-2 Nylon Natur

10159910

Preisbereich
0,3957 € - 0,3561 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.9 mm UL94 V-2 PA Natur

10159866

Preisbereich
0,3101 € - 0,2791 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm