Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - zur Kantenmontage, Schraubbefestigung/lange Rastnase

Auf Lager

Die Halterungen zur Kantenmontage bieten sicheren Halt an der Seite der Leiterplatte und ermöglichen ein rasches Entfernen. Halterungen zur Schraubbefestigung sind sehr sicher und zuverlässig. Mit einer selbstschneidenden Schraube montierbar.

Seriennummer: SR2758

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0838 € - 0,0931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
0,0664 € - 0,0738 € 1687 Auf Lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
0,0707 € - 0,0786 € 9349 Auf Lager
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1377 € - 0,1575 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1584 € - 0,1811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
0,1377 € - 0,1575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1584 € - 0,1811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
0,0959 € - 0,1066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
0,0897 € - 0,0997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
0,1377 € - 0,1575 € 962 Auf Lager
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,0712 € - 0,0791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
0,0675 € - 0,075 € 1010 Auf Lager
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1377 € - 0,1575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
Kantenhalterungsstütze 15.9 mm Befestigung mit Innengewinde

10035832

Preisbereich
0,0931 € - 0,0838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,M3.5
Kantenhalterungsstütze 6.4 mm Befestigung mit Innengewinde

10035870

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
1687 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,M3.5
Kantenhalterungsstütze 12.7 mm Befestigung mit Innengewinde 3.0 mm

10035917

Preisbereich
0,0786 € - 0,0707 €

Lagerbestände
9349 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    15.2 mm
Kantenhalterungsstütze 19.1 mm Befestigung mit Innengewinde 3.0 mm

10035849

Preisbereich
0,1575 € - 0,1377 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    15.2 mm
Kantenhalterungsstütze 25.4 mm Befestigung mit Innengewinde 3.0 mm

10175552

Preisbereich
0,1811 € - 0,1584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,M3.5
Kantenhalterungsstütze 15.9 mm Befestigung mit Innengewinde 3.0 mm

10035825

Preisbereich
0,1575 € - 0,1377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    15.2 mm
Kantenhalterungsstütze 19.1 mm Befestigung mit Innengewinde 3.0 mm

10175545

Preisbereich
0,1811 € - 0,1584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,M3.5
Kantenhalterungsstütze 9.5 mm Befestigung mit Innengewinde

10035900

Preisbereich
0,1066 € - 0,0959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,M3.5
Kantenhalterungsstütze 22.2 mm Befestigung mit Innengewinde

10035856

Preisbereich
0,0997 € - 0,0897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,M3.5
Kantenhalterungsstütze 9.5 mm Befestigung mit Innengewinde 3.0 mm

10035894

Preisbereich
0,1575 € - 0,1377 €

Lagerbestände
962 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    15.2 mm
Kantenhalterungsstütze 12.7 mm Befestigung mit Innengewinde

10035924

Preisbereich
0,0791 € - 0,0712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Besondere Merkmale
    Selbstschneidende Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6,M3.5
Kantenhalterungsstütze 6.4 mm Befestigung mit Innengewinde 3.0 mm

10035863

Preisbereich
0,075 € - 0,0675 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    15.2 mm
Kantenhalterungsstütze 7.9 mm Befestigung mit Innengewinde 3.0 mm

10035887

Preisbereich
0,1575 € - 0,1377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    15.2 mm