Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-2 Natur

Dieses gerippte Zwischenstück verfügt über ein einrastbares Unterteil mit Flügel für zusätzliche Stabilität und eine flache Auflage. Perfekt für Bretter, die nicht fixiert werden müssen, oder für größere Bretter, die eine zusätzliche Abstützung benötigen. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10021897

Alte Essentra-Artikelnummer:

PS-14-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,072 €
5000 + 0,0648 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

72,00 €

1000 x 0,072 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Flache Auflagenbefestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Korpusdurchmesser 7.1 mm
Bohrungsdurchmesser B 4.8 mm
Gesamtbreite 14.3 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 2.0 mm
Abstandhalterlänge 22.2 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns