Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 HB Natur

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Artikelnr:

PSC-4

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2418 €
5000 - 9999 0,2224 €
10000 + 0,2114 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

241,80 €

1000 x 0,2418 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Flache Auflagenbefestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Korpusdurchmesser 10.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 4.8 mm
Gesamtbreite 14.3 mm
Plattenstärkenbereich B 0.8 - 2.0 mm
Abstandhalterlänge 19.1 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Standard UL
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns