RLCBSK-2-16-19
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1675 € |
5000 - 9999 | 0,1591 € |
10000 + | 0,1511 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Befestigungstyp Bohrung A | Schnappverschluss-Befestigung |
Befestigungstyp Bohrung B | Schnappverschluss-Befestigung |
Bohrungsdurchmesser A | 4.0 mm |
Bohrungsdurchmesser A | 0.157 in |
Verschlusskopf Höhe A | 4.0 mm |
Verschlusskopf Höhe A | 0.157 in |
Verschlusskopf Höhe B | 1.9 mm |
Verschlusskopf Höhe B | 0.075 in |
Plattenstärkenbereich A | 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich A | 0.063 in |
Plattenstärkenbereich B | 2.0 mm |
Plattenstärkenbereich B | 0.079 in |
Abstandhalterlänge | 16.0 mm |
Abstandhalterlänge | 0.63 in |
Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Ausführung | 3 |