Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

This locking circuit board support is designed to be pushed into a blind hole, providing secure fastening. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10000502

Alte Essentra-Artikelnummer:

BHDL-8-01

4000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,221 €
1000 - 4999 0,2169 €
5000 - 4999 0,2041 €
5000 - 9999 0,2003 €
10000 - 9999 0,1943 €
10000 + 0,1906 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

216,90 €

1000 x 0,2169 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Tannenbaumbefestigung
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser B 7.9 mm
Verschlusskopf Höhe A 5.6 mm
Plattenstärkenbereich A 0.8 - 2.0 mm
Abstandhalterlänge 12.7 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns