Halterung gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Durchmesser angeboten. Aus PVC , UL94 V-0 gelistet, mit einem Kleber auf Acrylbasis.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Plattenstärke A | Bohrungsdurchmesser A | Schraubengröße | Maximale Plattenstärke B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0777 € - 0,0863 € | 4549 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0659 € - 0,0732 € | 592 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,073 € | 3260 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,0947 € | 826 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0859 € - 0,0954 € | 345 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 917 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | 1814 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2381 € | 955 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0795 € | 839 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0765 € | 879 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0774 € | 910 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 940 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0714 € | 5020 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.