Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen zur Eck-/Kantenmontage

Auf Lager

Halterung gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Durchmesser angeboten. Aus PVC , UL94 V-0 gelistet, mit einem Kleber auf Acrylbasis.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Plattenstärke A Bohrungsdurchmesser A Schraubengröße Maximale Plattenstärke B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0659 € - 0,0732 € 592 Auf Lager
1.6 mm
6.4 mm
0,0777 € - 0,0863 € 4549 Auf Lager
1.6 mm
22.2 mm
0,0852 € - 0,0947 € 826 Auf Lager
1.6 mm
15.9 mm
0,0859 € - 0,0954 € 345 Auf Lager
1.6 mm
9.5 mm
0,0639 € - 0,071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
12.7 mm
0,0657 € - 0,073 € 3260 Auf Lager
1.6 mm
19.1 mm
0,1793 € - 0,2051 € 917 Auf Lager
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0634 € - 0,0704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0716 € - 0,0795 € 839 Auf Lager
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,208 € - 0,2381 € 955 Auf Lager
1.6 mm
6.4 mm
0,0689 € - 0,0765 € 879 Auf Lager
1.6 mm
22.2 mm
0,0642 € - 0,0714 € 5020 Auf Lager
1.6 mm
12.7 mm
0,1793 € - 0,2051 € 940 Auf Lager
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,062 € - 0,0689 € 1814 Auf Lager
1.6 mm
19.1 mm
0,208 € - 0,2381 € 576 Auf Lager
1.6 mm
15.9 mm
0,0697 € - 0,0774 € 910 Auf Lager
1.6 mm
9.5 mm
Halterung zur Kantenmontage 6.4 mm Befestigung mit Innengewinde

10035740

Preisbereich
0,0732 € - 0,0659 €

Lagerbestände
592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.1 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 22.2 mm Befestigung mit Innengewinde

10035733

Preisbereich
0,0863 € - 0,0777 €

Lagerbestände
4549 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.1 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 15.9 mm Befestigung mit Innengewinde

10035719

Preisbereich
0,0947 € - 0,0852 €

Lagerbestände
826 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.1 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 9.5 mm Befestigung mit Innengewinde

10035757

Preisbereich
0,0954 € - 0,0859 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.1 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 12.7 mm Befestigung mit Innengewinde

10035764

Preisbereich
0,071 € - 0,0639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.1 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 19.1 mm Befestigung mit Innengewinde

10035726

Preisbereich
0,073 € - 0,0657 €

Lagerbestände
3260 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.1 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 6.4 mm Schnappverschluss-Befestigung

10001578

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
917 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 15.9 mm Clip-Befestigung

10001554

Preisbereich
0,0704 € - 0,0634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Clip-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 4.8 mm Schnappverschluss-Befestigung

10001561

Preisbereich
0,0795 € - 0,0716 €

Lagerbestände
839 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 6.4 mm Bolzen-Befestigung

10017227

Preisbereich
0,2381 € - 0,208 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
Halterung zur Kantenmontage 22.2 mm Bolzen-Befestigung

10017210

Preisbereich
0,0765 € - 0,0689 €

Lagerbestände
879 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
Halterung zur Kantenmontage 12.7 mm Bolzen-Befestigung

10017241

Preisbereich
0,0714 € - 0,0642 €

Lagerbestände
5020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Halterung zur Kantenmontage 9.5 mm Schnappverschluss-Befestigung

10001585

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Halterung zur Kantenmontage 19.1 mm Bolzen-Befestigung

10017203

Preisbereich
0,0689 € - 0,062 €

Lagerbestände
1814 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
Halterung zur Kantenmontage 15.9 mm Bolzen-Befestigung

10017197

Preisbereich
0,2381 € - 0,208 €

Lagerbestände
576 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
Halterung zur Kantenmontage 9.5 mm Bolzen-Befestigung

10017234

Preisbereich
0,0774 € - 0,0697 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Ecken-/Kantensicherung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Bolzen-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm