Die Halterungen zur Kantenmontage bieten an der Seite der Leiterplatte sicheren Halt, die Einrastbefestigung und Rastnase sind ideal zur raschen Montage. Die Leiterplatte ist zur Wartung einfach zu entnehmen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich A | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,268 € - 0,3067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | 2029 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | 16098 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2528 € - 0,2887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | 3000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | 949 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | 970 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | 998 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | 3999 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | 3065 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | 16573 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.