Menü Suche

Leiterplatten-Haltestück

Auf Lager

Leiterplatten-Montageblöcke sind ein nützliches Werkzeug zur Montage von Leiterplatten und kleinen Platten innerhalb von Ausrüstungen im rechten Winkel. Diese Montageblöcke sind eine rasch und einfach zu verwendende Alternative zu Aluminiumhaltern.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesser Befestigungsbohrung Kaufen
0,5984 € - 0,5984 € 170 Auf Lager
2.5 mm
0,1105 € - 0,1515 € 2000 Auf Lager
2.6 mm
0,127 € - 0,1743 € 48 Auf Lager
2.6 mm
Leiterplatten-Haltestück 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10023983

Preisbereich
0,5984 € - 0,5984 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.5 mm
  • Gesamttiefe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Leiterplatten-Haltestück 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10111956

Preisbereich
0,1515 € - 0,1105 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.6 mm
  • Gesamttiefe
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Leiterplatten-Haltestück 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Preisbereich
0,1743 € - 0,127 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    2.6 mm
  • Gesamttiefe
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6