Menü Suche

Leiterplattenziehgriff 1.6 mm (PT) Polyamid 66 Natur

Leiterplattenabzieher zum Einsetzen und Entnehmen von Leiterplatten aus Baugruppenträgern.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10108277

Alte Essentra-Artikelnummer:

CCP-1-01

3344 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,5402 €
5000 + 0,496 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

270,10 €

500 x 0,5402 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Abstand zwischen Befestigungslöchern 31.8 mm
Gesamthöhe 22.1 mm
Gesamtstärke 7.1 mm
Plattenstärke 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.2 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns