Menü Suche

Leitspindel TR28 x 5 3000.0 Edelstahl

Edelstahl-Leitspindeln sind eine Art von Schraube, die verwendet wird, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, wie Kugelgewindespindeln. Sie kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein hohes Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern. Sie verfügen über ein Linksgewinde und sind aufgrund ihres Materials stark und robust.
Artikelnr:

20150501

15 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 538,4656 €
10 - 19 484,62 €
20 + 457,70 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

538,47 €

1 x 538,4656 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindegröße TR28 x 5
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 25.394
d3 tol. 7h max 22.500
l1 3000.0
Lead angle 3°36‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Gewicht kg 11.7
Material Edelstahl
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns