Menü Suche

Leitspindel TR40 x 7 1000.0 Edelstahl

Edelstahl-Leitspindeln sind eine Art von Schraube, die verwendet wird, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, wie Kugelgewindespindeln. Sie kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein hohes Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern. Sie verfügen über ein Linksgewinde und sind aufgrund ihres Materials stark und robust.
Artikelnr:

20150679

4 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 413,8246 €
10 - 19 372,44 €
20 + 351,75 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

413,82 €

1 x 413,8246 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindegröße TR40 x 7
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 1000.0
Lead angle 3°31‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.15
Gewicht kg 7.98
Material Edelstahl
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns