Menü Suche

Leitspindel TR36 x 12 3000.0 Stahl

Stahl-Leitspindeln sind eine Art von Schraube, die verwendet wird, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, wie Kugelgewindespindeln. Sie kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein hohes Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern. Sie verfügen über ein Rechtsgewinde und sind aufgrund ihres Materials stark und robust.
Artikelnr:

20152413

2 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 341,1705 €
10 - 19 307,05 €
20 + 289,99 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

341,17 €

1 x 341,1705 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gewindegröße TR36 x 12
Anzahl der Gewindegänge 2.0
Steigung 12.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 3000.0
Lead angle 6°39‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Gewicht kg 19.62
Material Stahl
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns