Menü Suche

Wellrohr-Clip 3.0 mm 6.0 mm (T) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 3-6 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 4.5.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10300640

Alte Essentra-Artikelnummer:

550265

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,7659 €
500 - 999 0,6899 €
1000 + 0,5758 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

76,59 €

100 x 0,7659 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Befestigungsmethode Eckmontage
Hauptmaterial Polyamid 6
Material Klammer 302 Edelstahl
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns