Menü Suche

Lineargleitführung 15.0 4.4 3600.0 Aluminium

Diese 15mm Linearführungsschiene kommt in Schwerlastanwendungen zum Einsatz, um bewegliche Komponenten in eine lineare Richtung zu steuern und zu unterstützen. Sie hat eine niedrige Zugfestigkeit und ist leicht und robust, da sie aus Aluminium gefertigt ist.
Artikelnr:

20169893

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 347,018 €
5 - 9 329,67 €
10 - 19 312,32 €
20 - 49 294,97 €
50 + 260,26 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

347,02 €

1 x 347,018 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienentyp Standard
Schienengröße 15.0
l1 3600.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns