Menü Suche

Lineargleitführung 90.0 M10x25 102.0 Aluminium

Diese geschlossene Lineargleitführung kommt in Linearantriebssystemen zusammen mit gehärteten Stahlwellen zum Einsatz. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Aluminium mit Linearlagern aus Stahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20262860

Alte Essentra-Artikelnummer:

20262860

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 26,8812 €
10 - 19 24,191 €
20 - 49 22,8459 €
50 + 21,5009 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

26,88 €

1 x 26,8812 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schlittenausführung Standard
Kugelkäfig-Material Resin
d1 tol H6 40.0
l1 90.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 78.0
h2 62.0
h3 20.0
Gewicht g 1700.0
h4 40.0
l2 ±02 60.0
w1 102.0
w2 ±02 80.0
w3 51.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Korpusmaterial Aluminium
Lagermaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns