Menü Suche

Lineargleitführung 40.4 M8x18 76.0 Aluminium

Diese geschlossene Lineargleitführung aus Edelstahl kommt in Linearantriebssystemen zusammen mit gehärteten Edelstahlwellen zum Einsatz. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Aluminium mit Linearlagern aus Edelstahl.
Artikelnr:

20263058

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 94,76 €
10 - 19 85,28 €
20 - 49 80,55 €
50 + 75,81 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

94,76 €

1 x 94,76 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schlittenausführung Kurz
Kugelkäfig-Material Resin
d1 tol H6 25.0
l1 40.4
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 400.0
Gewicht g 12.0
h4 26.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Korpusmaterial Aluminium
Lagermaterial Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns