Menü Suche

Lineargleitführung 48.4 M8x18 78.0 Aluminium

Diese geschlossene Lineargleitführung kommt in Linearantriebssystemen zusammen mit gehärteten Stahlwellen zum Einsatz. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Aluminium mit Linearlagern aus Stahl.
Artikelnr:

20263171

41 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 142,70 €
10 - 19 128,43 €
20 - 49 121,30 €
50 + 114,16 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

142,70 €

1 x 142,70 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schlittenausführung Kurz
Kugelkäfig-Material Resin
d1 tol H6 30.0
l1 48.4
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Gewicht g 570.0
h4 30.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0.
Korpusmaterial Aluminium
Lagermaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns