Menü Suche

Lineargleitführungen – geschlossen

In Produktion

Diese Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Das Gehäuse bietet eine einfache Möglichkeit, diesen Führungswagen an die sich bewegende Komponente der Anwendung anzubringen.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1751, SRL1750

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol H6 h1 Kugelkäfig-Material d3 l1 Schlittenausführung d2 Kaufen
50,9703 € - 63,7078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Lang
M5x12
27,5028 € - 34,381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Lang
M4x8
30,4477 € - 38,0596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Kurz
M4x8
20,3901 € - 25,4851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Lang
M6x12
32,0577 € - 40,067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Lang
M5x12
39,3945 € - 49,238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Standard
M10x25
21,5009 € - 26,8812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
78.0
Resin
8.6
90.0
Standard
M10x25
57,6142 € - 72,0229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Lang
M6x12
75,0697 € - 93,8397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Kurz
M4x8
31,5482 € - 39,4353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Stainless
4.3
77.0
Lang
M5x10
28,3282 € - 35,4102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Lang
M10x25
54,1496 € - 67,6921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Kurz
M6x12
29,6325 € - 37,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Kurz
M5x10
32,9952 € - 41,2389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Kurz
M5x10
23,4471 € - 29,3064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Stainless
6.8
67.0
Normal
M8x18
44,8156 € - 56,0144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Normal
M5x10
17,914 € - 22,3976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Standard
M6x12
16,1613 € - 20,1965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
28,5727 € - 35,7159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Lang
M5x10
40,6886 € - 50,8582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normal
M4x8
  • von 3
Lineargleitführung 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262877

Preisbereich
63,7078 € - 50,9703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 58.0 M4x8 34.0 Aluminium

20262815

Preisbereich
34,381 € - 27,5028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20262938

Preisbereich
38,0596 € - 30,4477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262983

Preisbereich
25,4851 € - 20,3901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262884

Preisbereich
40,067 € - 32,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 110.0 M10x25 122.0 Aluminium

20262921

Preisbereich
49,238 € - 39,3945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Lineargleitführung 90.0 M10x25 102.0 Aluminium

20262860

Preisbereich
26,8812 € - 21,5009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x25
Lineargleitführung 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262969

Preisbereich
72,0229 € - 57,6142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20263133

Preisbereich
93,8397 € - 75,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262907

Preisbereich
39,4353 € - 31,5482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 180.0 M10x25 102.0 Aluminium

20263072

Preisbereich
35,4102 € - 28,3282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    180.0
  • d2
    M10x25
Lineargleitführung 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20263089

Preisbereich
67,6921 € - 54,1496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 20.3 M5x10 44.0 Aluminium

20263003

Preisbereich
37,0406 € - 29,6325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 20.3 M5x10 44.0 Aluminium

20263126

Preisbereich
41,2389 € - 32,9952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 67.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262822

Preisbereich
29,3064 € - 23,4471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262785

Preisbereich
56,0144 € - 44,8156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 53.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262778

Preisbereich
22,3976 € - 17,914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 76.0 M8x18 78.0 Aluminium

20262808

Preisbereich
20,1965 € - 16,1613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262792

Preisbereich
35,7159 € - 28,5727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 30.0 M4x8 34.0 Aluminium

20263232

Preisbereich
50,8582 € - 40,6886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8